Julkaise tuotteesi
STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSTIEBEL_ELTRON_Water_Heaters_Single_Unit_DE_35_E
  • TuoteperheWater Heaters
  • TuoteryhmäSingle Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)308
  • Leveys (mm)184
  • Syvyys (mm)78
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)0.38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet

Alueellinen saatavuus

Aasia