Julkaise tuotteesi
STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSTIEBEL_ELTRON_Water_Heaters_Single_Unit_with_Rain_Shower_Set_STIEBEL_BLACK
  • TuoteperheWater Heaters
  • TuoteryhmäSingle Unit with Rain Shower Set
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)342
  • Leveys (mm)212
  • Syvyys (mm)85
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)1.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet

Alueellinen saatavuus

Aasia