Julkaise tuotteesi
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling

    STS4 wall paneling features narrow, angular grooves for a bold look and feel. They can provide a striking contrast when used alongside other profiles.

    The color of thermally modified aspen is an attractive golden brown.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Tekniset tiedot
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Aspen
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Aspen STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2

      1x5 Thermo-Aspen STS5

      • Thickness: .59
      • Width: 4.7
      • Coverage: 4.4


      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteinterior-or-sauna-thermo-aspen-STS4-wall-paneling
      • TuoteperheInterior
      • TuoteryhmäInteriors and Saunas
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2023-03-28
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliThermally Modified Wood
      • Toissijainen materiaaliPuu
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Viro
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 46 23
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Siding