Julkaise tuotteesi
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling

    STS4 wall panels feature narrow, angular grooves for a bold look and feel. They can provide a striking contrast when used alongside other profiles.

    The color of thermally modified spruce is an attractive golden brown with rustic knots.

    Create your dream sauna or high end interior space.


    Tekniset tiedot
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Spruce
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Spruce STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2


      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteinterior-or-sauna-thermo-spruce-STS4-wall-paneling
      • TuoteperheInterior
      • TuoteryhmäInteriors and Saunas
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2023-03-28
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliThermally Modified Wood
      • Toissijainen materiaaliPuu
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Viro
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 46 23
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Siding