Julkaise tuotteesi
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
    Unistrut
    Arkistoitu

    Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting

    Genuine Unistrut essential part; 8 Hole Wing Shape 90° Fitting Bracket for 3 Way Channel Cross Section. For use with 1/2" bolt in all 1-5/8" series channels.

    As Featured on Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Part Number: P2346 EG 

      Item Weight: 1.5 pounds 

      Package Dimensions: 7.7 x 5 x 2.3 inches 

      Item model number: P2346EG Size 9/16" Diameter Hole 

      Color: Silver; Finish - Electroplated Zinc 

      Material: metal

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUnistrut-P2346-Wing-Shape-Channel-Fitting
    • TuoteperheBuilding materials
    • TuoteryhmäMetal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Fabrications
    • OmniClass-numero23-17 21 17 13
    • OmniClass-nimikeComponents