Julkaise tuotteesi
VersiFleece® RapidLock

VersiFleece® RapidLock

About VersiFleece RapidLockThis labor-saving attachment method provides a fully-adhered EPDM, TPO, or PVC system without the use of adhesives. The RapidLock (RL) system utilizes VELCRO® Brand Securable Solutions to achieve performance on par with traditional fully-adhered systems. RapidLock provides up to 80% labor savings compared to traditional adhesives and up to 25% labor savings compared to a traditional VersiFleece system.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteversifleece-rapidlock
  • TuoteperheMembranes
  • TuoteryhmäVersiFleece
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG019610
  • ETIM-nimiRoofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 -kuvausMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat