Julkaise tuotteesi
VersiWeld® QA TPO

VersiWeld® QA TPO

VersiWeld QA TPO Roofing System with factory-applied adhesive combines the energy efficiency and durability of VersiWeld TPO with the easy installation of a factory-applied adhesive. Using VersiWeld QA TPO eliminates solvents, making installation environmentally friendly and odor free, which is key for hospitals, nursing homes, schools and other occupied buildings.

This factory-applied adhesive eliminates the need to apply bonding adhesive in the field, making it the fastest and easiest to install membrane of its kind.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteversiweld-qa-tpo
  • TuoteperheMembranes
  • TuoteryhmäTPO
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG019610
  • ETIM-nimiRoofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 -kuvausMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat