Julkaise tuotteesi
VersiFlex™ PVC

VersiFlex™ PVC

VersiFlex PVC is specifically designed for long-term performance and is highly resistant to fire and chemicals including acids, bases, restaurant oils and grease. VersiFlex white, tan, and light gray membranes are ENERGY STAR qualified and Cool Roof Rating Council (CRRC) certified. These things combined provide desirable levels of solar reflectance, thermal emissivity, and Solar Reflective Index (SRI).

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteversiflex-pvc
  • TuoteperheMembranes
  • TuoteryhmäPVC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG019610
  • ETIM-nimiRoofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 -kuvausMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat