Julkaise tuotteesi
VersiGard® Black EPDM Reinforced

VersiGard® Black EPDM Reinforced

VersiGard polyester-reinforced EPDM membranes from Versico can be used in mechanically attached, metal retrofit and fully adhered roofing systems. These membranes are resistant to punctures, tears, and scuffs; as well as being formulated with fire retardants. Available with an accidental puncture warranty, VersiGard reinforced roofing systems provide enhanced rooftop durability and puncture resistance. VersiGard reinforced membrane complies with ASTM D5635.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteversigard-black-epdm-reinforced
  • TuoteperheMembranes
  • TuoteryhmäEPDM
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG019610
  • ETIM-nimiRoofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 -kuvausMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat