Julkaise tuotteesi
VersiFleece® TPO

VersiFleece® TPO

Ideal for re-roofing or new construction, VersiFleece TPO incorporates all the benefits of Versico's VersiWeld® reinforced TPO membrane with the additional benefits of a non-woven polyester fleece backing offering unmatched durability, puncture resistance and reflectivity.

Tekniset tiedot
  • Colors: White, Gray, Tan

    • Special Colors: Medium Bronze, Rock Brown, Terra Cotta, Slate Gray, Patina Green

    Thicknesses: TPO + Fleece — 100, 115, and 135 mils

    Standard Widths: 6' and 12'

    Standard Lengths:

    • 50' and 100' — 100- and 115-mil
    • 75' — 135-mil

    Special Colors are available in limited thicknesses and sizes. Hit the request info button for rep support.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteversifleece-tpo
  • TuoteperheMembranes
  • TuoteryhmäTPO
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG019610
  • ETIM-nimiRoofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 -kuvausMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat