Julkaise tuotteesi
VersiGard® QA

VersiGard® QA

About VersiGard QA EPDMVersico’s QA EPDM Membranes are available in non-reinforced and reinforced black EPDM and non-reinforced white EPDM. QA non-reinforced and reinforced black EPDM membranes can be installed in temperatures as low as 20°F (-7°C) and white QA EPDM membranes 32°F (0°C), which make these membranes a great cold weather solution.

Not only is it a low-VOC product, QA EPDM membrane offers excellent weatherability and hail resistance, while providing significant labor savings on the rooftop. EPDM’s 50-plus years of proven performance, in combination with Versico’s Quick-Applied Technology, results in an easy-to-install system with trusted seam technology.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteversigard-qa
  • TuoteperheMembranes
  • TuoteryhmäEPDM
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG019610
  • ETIM-nimiRoofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 -kuvausMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat