Julkaise tuotteesi
Wall Mounted Concealed Arm Lavatory Carrier - CA-462
Watts

Wall Mounted Concealed Arm Lavatory Carrier - CA-462

Watts Drainage Products CA-462 concealed arm lavatory carrier with adjustable epoxy coated cast iron wall plate.

Tekniset tiedot
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size:
    Connection Type:

    Keywords: lavatory, water cooler, plate-type carrier, universal support plate, fully-adjustable, plated hardware, floor mounted,watts, drainage, drains, plumbing
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1347
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäSanitary Disposal Components
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment