Julkaise tuotteesi
Industry Standard Single Vertical Carrier with Side Inlet(s) for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-161-L-R-BF
Watts

Industry Standard Single Vertical Carrier with Side Inlet(s) for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-161-L-R-BF

Watts ISCA-101-L-R-BF Industry Standard Single Vertical Carrier with Side Inlet(s) for Floor Mounted Back Outlet Bowl

Tekniset tiedot
  • Features

    • Carrier provides transition to piping system
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • For floor mounted back outlet bowls

    Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteISCA-161-L-R-BF-Industry-Standard-Single-Vertical-Carrier-side-inlet-Floor-Mounted
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäFixture Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING