Julkaise tuotteesi
1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer
Watts

1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer

Exterior Manual Standby

Features

• Puts the LDS into Standby (ignores water flow) when the timer is active
• Used by grounds keepers, landscapers, pool maintenance or anyone without requiring access inside the building or to restricted areas
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• Install API indoors if possible, or in weatherproof enclosure if installed outdoors

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLDS-1-lds-4-leak-detection-1-4-hour-standby-timer
  • TuoteperheLeak Defense
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-09-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
  • Uniclass 2015 -kuvausValve products
  • OmniClass-numero23-27 11 15 15
  • OmniClass-nimikeFlow Controllers