Julkaise tuotteesi
Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH
Watts

Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH

Hot Water Pump Safety Shutoff

Features

• Automatically shut off hot-water recirculation pumps or whole-house gas insta-hot tankless systems when the LDS Valve closes
• Prevents feeding a potential leak in the recirculation line or preventing the pump from burning out
• 120VAC NEMA 5-15R
• 12 Amp max pump current (per circ pump switch)
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• Up to 4 circ pump switches can be wired to one API

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLDS-CIRC-leak-detection-circ-pump-switch
  • TuoteperheLeak Defense
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-09-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
  • Uniclass 2015 -kuvausValve products
  • OmniClass-numero23-27 11 15 15
  • OmniClass-nimikeFlow Controllers