Julkaise tuotteesi
PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM
Watts

PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM

Irrigation Bypass

Features

• Used to put the LDS into Standby (ignores water flow) when the irrigation controller is running
• Requires MV/P Terminal (24VAC/VDC output while irrigation is running) on the irrigation controller
• Requires All-Purpose Interface (API) purchased separately
• Typically used if plumber cannot split or separate out the indoor plumbing from the outdoor irrigation pipes

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLDS-ssu-pam-leak-detection-pam1-relay
  • TuoteperheLeak Defense
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-09-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
  • Uniclass 2015 -kuvausValve products
  • OmniClass-numero23-27 11 15 15
  • OmniClass-nimikeFlow Controllers