Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
yamaha/products/07a9a105-947e-4530-8570-fa29f40b8f68
Koti
Luokat
Elektroniikka
Audioelektroniikka
CS-500 Video Conference System for Huddle Spaces
Saatavana Yhdysvallat
Yamaha Corporation
Seuraa
CS-500 Video Conference System for Huddle Spaces
Camera, and microphone remote collaboration device
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Newly developed SoundCap Eye™
4K Camera with Smart Framing
One-USB connection to start the collaboration
Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
Hexa-microphone Beamforming
Iconic mute button of remote control
Multiple installation options
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
cs-500-video-conference-system
Tuoteperhe
Professional Audio
Tuoteryhmä
Video Collaboration Systems
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-01-20
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
51
Leveys (mm)
261
Syvyys (mm)
76
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-500/
Tekninen kuvaus
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-500/resources.html
Liittyviä
Liittyviä
Nettopaino (kg)
0.6
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Elektroniikka - Audioelektroniikka
ETIM-koodi
EC003614
ETIM-nimi
Audio interface for conference/public address system
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_70_05
Uniclass 2015 -kuvaus
Audio visual equipment
CSI MasterFormat 2014 -koodi
27 41 43
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Audio-Video Conferencing
OmniClass-numero
23-37 15 00
OmniClass-nimike
Audio Visual Equipment
Samankaltaisia tuotteita
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Lataa
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Lataa
Yamaha Corporation
VXS3F Surface Mount Speaker
Lataa
Yamaha Corporation
RM-WAP-16 Wireless Access Point
Lataa
Yamaha Corporation
DM7-EX Digital Mixing Console
Lataa
Yamaha Corporation
VXH8 Pendant Speaker
Lataa