Julkaise tuotteesi
CTL-BN1 Network button
CTL-BN1 Network button

    CTL-BN1 Network button

    Button controller for ADECIA microphones and external devices

    Tekniset tiedot
    • Button controller for ADECIA microphones and external devices

      • Utilize as a mute button for ADECIA microphones
      • Also used as a group mute for microphones and as a preset/recall button for RM-CR
      • Control other devices directly, including non-Yamaha devices, using IP communication
      • 2 methods of installation: Tabletop and Wall-mounted
      • 196.8 g, Φ100 x 28.9 mm
      • Paintable cover
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCTL-BN1-Network-button
    • TuoteperheProfessional Audio
    • TuoteryhmäControl Hardware
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)28.9
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)0.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • ETIM-koodiEC000783
    • ETIM-nimiSignalling and operation panel for bus system
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 -kuvausControllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 41 16.28
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClass-numero23-27 11 21 15 11
    • OmniClass-nimikeDigital Level Controllers