Publier vos produits
Ceramic Top 50x30 (DX)
Ceramic Top 50x30 (DX)
Ceramic Top 50x30 (DX)
Ceramic Top 50x30 (DX)
Ceramic Top 50x30 (DX)

    Ceramic Top 50x30 (DX)

    Traduit par Google,

    Plateau en céramique autoportant conçu pour les robinets de comptoir ou muraux.

    Installation de l'évier à droite.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture 

      08 3053 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ceramic_Top_50x30_DX_0830531001
    • Famille de produitsCeramic Top
    • Groupe de produitsCeramic Top
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-04-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)97
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011384
    • Nom ETIMWashbasin top cabinet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 17
    • Titre OmniClassSink Components