Publier vos produits
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric

    DualShade® - Architectural Shade Fabric

    Traduit par Google,

    Conçu pour les projets qui cherchent à sortir de l'ordinaire, le tricot bicolore breveté de DualShade crée un effet irisé qui transforme les structures d'ombrage ordinaires en éléments architecturaux marquants.

    Démarquez-vous tout en restant fort

    La palette de couleurs transformatrice de DualShade capte la lumière et attire le regard tout en offrant la durabilité et la protection UV que vous attendez d'un produit GALE Commercial. Que vous créiez une structure pour une école, une aire de jeux, un immeuble de bureaux, un hôpital ou un complexe sportif, il existe une combinaison de couleurs DualShade® adaptée à chaque environnement.

    • Garantie UV de 15 ans
      • Nous intégrons directement des stabilisateurs UV dans le tissu lors de sa fabrication pour une protection supérieure et plus durable que les traitements de surface.
    • Poids de 350 g/m²
      • Sa construction de poids moyen offre un équilibre entre performance structurelle et flexibilité requise pour diverses installations.
    • Tricot bicolore breveté
      • Deux fils de couleurs différentes tissés dans un même tissu créent un superbe effet irisé qui se transforme à la lumière du soleil tout en offrant la même intégrité structurelle que vous attendez.
    • Construction à bande équilibrée/mono
      • Sa construction tricotée unique offre des performances mécaniques équilibrées en élasticité biaxiale, rendant les structures d'ombrage durables et résistantes dans divers environnements et conditions météorologiques.
    • Collections de couleurs sélectionnées
      • Douze coloris distinctifs, organisés en trois collections inspirantes — Brilliant, Terrafirma et Destination — vous offrent la flexibilité nécessaire pour adapter votre décoration à n'importe quel environnement.
    • 100 % sans plomb ni phtalates
      • Un procédé de fabrication non toxique garantit une utilisation sûre dans toutes les applications, des espaces publics aux exploitations agricoles.
    • Spécifications standard des rouleaux
      • Les rouleaux pratiques de 3 m x 40 m sont compatibles avec les procédés de fabrication standard de l'industrie, minimisant les déchets et rationalisant votre flux de travail.
    Spécification
    • MaterialUV Stabilised HDPE
      ConstructionTape/Monofilament
      Nominal Fabric Mass350gsm
      UV Blockup to 93.6%
      UVEUp to 93%
      Tensile Strength (warp/weft)960/1100 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)327/245 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty15 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dualshade-architectural-shade-fabric
    • Famille de produitsArchitectural Shade Fabrics
    • Groupe de produitsDualShade®, Architectural Shade Fabric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enAustralie
    • Poids net (Kg)1.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
    • Code CSI MasterFormat 201412 05 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fabrics
    • Numéro OmniClass23-17 21 11
    • Titre OmniClassExterior Protection of Openings