Publier vos produits
DualShade® FR - Flame Retardant Shade Fabric
DualShade® FR - Flame Retardant Shade Fabric
DualShade® FR - Flame Retardant Shade Fabric
DualShade® FR - Flame Retardant Shade Fabric
DualShade® FR - Flame Retardant Shade Fabric
DualShade® FR - Flame Retardant Shade Fabric

    DualShade® FR - Flame Retardant Shade Fabric

    Traduit par Google,

    Les installations haut de gamme ne devraient pas avoir à choisir entre esthétique et sécurité incendie. DualShade® FR offre le même effet irisé saisissant tout en étant entièrement conforme aux normes ignifuges, transformant ainsi les projets prestigieux en réalisations architecturales répondant aux normes de sécurité les plus strictes.

    Même impact visuel, avec sécurité incendie intégrée.

    DualShade® FR réunit tous les atouts qui font de DualShade® un choix exceptionnel, avec une conformité totale aux normes ignifuges. Idéal pour les écoles, les municipalités et les bâtiments commerciaux où l'esthétique et la sécurité sont primordiales.

    • Technologie FR intégrée
      • Nous intégrons directement des retardateurs de flamme dans le fil de base du tissu d'ombrage, plutôt que de les appliquer en surface, pour une protection plus homogène.
    • Garantie UV de 12 ans
      • Nous intégrons directement des stabilisateurs UV dans le tissu lors de sa fabrication pour une protection supérieure et plus durable que les traitements de surface.
    • Tricot bicolore breveté
      • Deux fils de couleurs différentes tissés dans un même tissu créent un superbe effet irisé qui se transforme à la lumière du soleil tout en offrant la même intégrité structurelle que vous attendez.
    • Construction à bande équilibrée/mono
      • Sa construction tricotée unique offre des performances mécaniques équilibrées en élasticité biaxiale, rendant les structures d'ombrage durables et résistantes dans divers environnements et conditions météorologiques.
    • Collections de couleurs sélectionnées
      • Douze coloris distinctifs, organisés en trois collections inspirantes — Brilliant, Terrafirma et Destination — vous offrent la flexibilité nécessaire pour adapter votre décoration à n'importe quel environnement.
    • 100 % sans plomb ni phtalates
      • Un procédé de fabrication non toxique garantit une utilisation sûre dans toutes les applications, des espaces publics aux exploitations agricoles.
    • Spécifications standard des rouleaux
      • Les rouleaux pratiques de 3 m x 40 m sont compatibles avec les procédés de fabrication standard de l'industrie, minimisant les déchets et rationalisant votre flux de travail.
    • Poids de 350 g/m²
      • Sa construction de poids moyen offre un équilibre entre performance structurelle et flexibilité requise pour diverses installations.
    Spécification
    • MaterialFlame Retardant UV Stabilised HDPE
      ConstructionTape/Monofilament
      Nominal Fabric Mass350gsm or 10.3oz./sq.yd
      UV Blockup to 93.2%
      UVEUp to 93%
      Tensile Strength (warp/weft)790/1200 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)235/180 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty12 years
      AS 1530.2–Part 2 - Flammability TestFlammability Index (Range 0-100) - 1
      AS 1530.3–Part 3 – Early Fire Hazard TestIgnitability Index 13
      Spread of Flame Index 8
      Heat Evolved Index 3
      Smoke Developed Index 6
      CSFM (California State Fire Marshal) Title 19, CCR §1237.1Pass
      NFPA (National Fire Protection Association) NFPA 701 – Test Method 1 & Test Method 2Pass
      ASTM International ASTM E84-19BClass A
      AFNOR NF P 92-507M1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dualshade-fr-flame-retardant-shade-fabric
    • Famille de produitsFlame‑Retardant Architectural Shade Fabrics
    • Groupe de produitsDualShade® FR, Flame‑Retardant Shade Fabric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enAustralie
    • Poids net (Kg)1.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
    • Code CSI MasterFormat 201412 05 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fabrics
    • Numéro OmniClass23-17 21 11
    • Titre OmniClassExterior Protection of Openings