Publier vos produits
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric

    Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric

    Traduit par Google,

    Conçu pour les applications à grande échelle, le tricot entrelacé breveté de Commercial Heavy offre une résistance à la déchirure capable de supporter des forces importantes.

    Conçu pour résister aux vents violents et aux vastes structures

    Pour les projets exigeant à la fois envergure et précision, Commercial Heavy offre des structures qui restent tendues, nettes et dimensionnellement stables sur le long terme. Son tricotage breveté et sa construction en fil rond de qualité supérieure éliminent les problèmes d'entretien souvent rencontrés avec les tissus de moindre qualité.

    • Garantie UV de 15 ans
      • Nous intégrons directement des stabilisateurs UV dans le tissu lors de sa fabrication pour une protection supérieure et plus durable que les traitements de surface.
    • Poids : 430 g/m²
      • Construction robuste conçue spécifiquement pour les structures de grande portée.
    • Tricot entrelacé breveté
      • Notre motif de tricot exclusif maintient le tissu en place, l'empêchant de se détendre, de s'affaisser ou de se déplacer avec le temps. Il en résulte une manipulation facilitée lors de l'installation et des structures qui restent tendues et droites pendant des années.
    • Fil monofilament rond 100 % PEHD
      • La construction en monofilament 100 % rond offre une apparence visuellement attrayante avec une résistance à l'abrasion et des propriétés d'évacuation de l'eau améliorées qui conservent leur aspect au fil du temps.
    • Spécifications standard des rouleaux
      • Les rouleaux pratiques de 3 m x 40 m sont compatibles avec les procédés de fabrication standard de l'industrie, minimisant les déchets et rationalisant votre flux de travail.
    • 100 % sans plomb ni phtalates
      • Un procédé de fabrication non toxique garantit une utilisation sûre dans toutes les applications, des espaces publics aux exploitations agricoles.
    Spécification
    • Material UV Stabilised HDPE
      ConstructionMonofilament Yarn
      Nominal Fabric Mass430 gsm or 12oz./sq.yd
      UV Blockup to 87.9%
      UVE up to 87%
      Tensile Strength (warp/weft)1600/1400 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)503/255 N 
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty15 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heavy-architectural-shade-fabric
    • Famille de produitsArchitectural Shade Fabrics
    • Groupe de produitsCommercial Heavy, Architectural Shade Fabric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
    • Code CSI MasterFormat 201412 05 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fabrics