Publier vos produits
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric

    Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric

    Traduit par Google,

    Tout ce que vous appréciez chez Commercial NinetyFive est désormais conforme aux normes ignifuges. Nous avons intégré la technologie FR directement dans le polymère, ce qui permet à chaque couleur de répondre aux normes régionales sans compromettre la résistance, la durabilité ni la flexibilité de conception.

    Les tissus d'ombrage ignifuges les plus testés du secteur

    Commercial NinetyFive 340 FR est la référence en matière de toiles d'ombrage architecturales ignifugées. Notre programme complet de tests et de certification ignifuges évalue rigoureusement chaque lot selon de multiples normes internationales.

    • Technologie FR intégrée
      • Nous intégrons directement des retardateurs de flamme dans les fibres de base du tissu d'ombrage, plutôt que de les appliquer en surface, pour une protection plus homogène.
    • Poids : 340 g/m²
      • Suffisamment robuste pour des structures tendues fiables, sans être trop lourd à manipuler lors de l'installation et de la fabrication.
    • Construction tricotée en PEHD
      • Des fils de polyéthylène haute densité et résistants sont tricotés pour une solidité, une stabilité aux UV et une respirabilité optimales.
    • 100 % sans plomb ni phtalates
      • Un procédé de fabrication non toxique garantit une utilisation sûre dans toutes les applications, des espaces publics aux exploitations agricoles.
    • Garantie UV de 12 ans
      • Nous intégrons directement des stabilisateurs UV dans le tissu lors de sa fabrication pour une protection supérieure et plus durable que les traitements de surface.
    • Spécifications standard des rouleaux
      • Les rouleaux pratiques de 3 m x 40 m sont compatibles avec les procédés de fabrication standard de l'industrie, minimisant les déchets et rationalisant votre flux de travail.
    Spécification
    • Material Flame Retardant UV Stabilised HDPE
      Construction

      Tape/Monofilament 

      Nominal Fabric Mass340 gsm or 10oz./sq.yd
      UV Blockup to 96.5%
      UVE

      up to 96%

      Tensile Strength (warp/weft)590/2000 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)189/295 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty12 years
      AS 1530.2–Part 2 - Flammability TestFlammability Index (Range 0-100) - 1
      AS 1530.3–Part 3 – Early Fire Hazard Test Ignitability Index 13
      Spread of Flame Index 8
      Heat Evolved Index 3
      Smoke Developed Index 6
      Reaction to Fire (Euroclass) EN 13501-1:2018B - s1,d0
      Fire Behaviour DIN 4102-1:1998-05Class B1
      CSFM (California State Fire Marshal) Title 19, CCR §1237.1Pass
      NFPA (National Fire Protection Association) NFPA 701 – Test Method 1 & Test Method 2Pass
      ASTM International ASTM E84-19B Class A
      AFNOR NF P 92-507M1
      UNE-EN 15619 EN 14115T2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ninetyfive-fr-flame-retardant-shade-fabric
    • Famille de produitsFlame‑Retardant Architectural Shade Fabrics
    • Groupe de produitsCommercial NinetyFive FR, Flame‑Retardant Shade Fabric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enAustralie
    • Poids net (Kg)1.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
    • Code CSI MasterFormat 201412 05 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fabrics
    • Numéro OmniClass23-17 21 11
    • Titre OmniClassExterior Protection of Openings