Modèle 9327, un système de chauffage de l'eau électrique instantané intérieur/extérieur enfermé dans une armoire en acier inoxydable classée NEMA4X, conçu pour fournir de l'eau tiède pour les douches d'urgence et les douches oculaires.
La solution de chauffage sans réservoir Haws modèle 9326, un système de chauffage de l'eau électrique conçu pour éliminer le besoin de grands réservoirs de stockage d'eau, ainsi que la demande continue d'énergie pour les maintenir à des températures plus élevées. Ce chauffe-eau instantané pour douche oculaire fournira aux douches et douches oculaires de sécurité un approvisionnement illimité en eau tiède avec des débits allant jusqu'à 30 gpm, éliminant ainsi le « temps de récupération » nécessaire pour réchauffer les grands réservoirs de stockage après utilisation. Fabriqué avec des matériaux répertoriés NSF-61. L'unité mesure 30" x 24" x 13,5". Pour toutes les options, l'armoire mesurera 30" x 36" x 17,3".
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |