Publier vos produits
Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent Insulation Board

Traduit par Google,
Cool-Vent est un panneau isolant composite ventilé composé d'un panneau de 1,22 m x 2,44 m en polyisocyanurate rigide à cellules fermées, d'une couche d'entretoises en bois massif créant une lame d'air standard de 2,54 cm et d'une couche supérieure en panneaux OSB ou contreplaqué conformes aux normes APA/TECO. Cool-Vent résout les problèmes de ventilation sur les toitures à forte pente et contribue à prolonger la durée de vie des bardeaux. Ce panneau surpasse les exigences du bulletin technique ARMA 211-RR-24 concernant la profondeur minimale de la lame d'air. Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations.
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
Spécifications techniques
  • Réference unique.cool-vent-insulation-board-venting-composite
  • Famille de produitsRoof Products
  • Groupe de produitsRoof Insulation Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes