Publier vos produits
Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Traduit par Google,
Le panneau isolant rigide incliné Hunter Tapered H-Shield CG est composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, fabriquée en ligne et revêtue d'un parement en verre haute performance sur ses deux faces. Ce produit favorise un drainage optimal et prévient la stagnation d'eau sur les toitures plates. Différentes pentes sont disponibles : 1/8″, 1/4″ et 1/2″ par pied. Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations. Conformité aux normes : ASTM C 1289 Type II, Classe 2 Grade 2 (20 psi) ou Grade 3 (25 psi) ; Code international du bâtiment (IBC) Chapitre 26 ; Numéro d'homologation de l'État de Floride : FL 5968 ; Approbation du contrôle des produits du comté de Miami-Dade ; Code des règlements de Californie, Titre 24, Norme de qualité de l'isolation, Licence n° TI-1420.
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Spécifications techniques
  • Réference unique.tapered-h-shield-cg-roof-insulation
  • Famille de produitsRoof Products
  • Groupe de produitsRoof Insulation Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes