Publier vos produits
H-Shield HD Composite CG - Cover Board

H-Shield HD Composite CG - Cover Board

Traduit par Google,
Le panneau composite monolithique Hunter H-Shield HD Composite CG est composé de deux produits : H-Shield HD, un panneau de couverture en polyisocyanurate haute densité de 12,7 mm (1/2 po) fabriqué en ligne, et H-Shield CG, un panneau en polyisocyanurate à revêtement haute performance. Les panneaux H-Shield HD Composite CG sont disponibles en formats 120,6 cm x 120,6 cm (47,5 po x 47,5 po) et 120,6 cm x 242,9 cm (47,5 po x 95,5 po), avec des épaisseurs de 38 mm (1,5 po) à 101,6 mm (4 po) pour une valeur R totale en une seule couche de 11,1 à 23,0. Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d’informations. Conformité aux normes : ASTM C 1289, type IV ; Code international du bâtiment (IBC), chapitre 26 ; Approbation du contrôle des produits du comté de Miami-Dade ; Approbation de produit de l’État de Floride n° FL 5968 ; Code des règlements de Californie, titre 24, norme de qualité d’isolation, licence n° TI-1420.
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type IV
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Spécifications techniques
  • Réference unique.h-shield-hd-composite-cg-polyiso-cover-board
  • Famille de produitsRoof Products
  • Groupe de produitsRoof Insulation Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord