Publier vos produits
H-Shield HD-MA -- Roof Insulation Cover Board

H-Shield HD-MA -- Roof Insulation Cover Board

Traduit par Google,
Le panneau isolant rigide H-Shield HD-MA est composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, collée sur chaque face à un parement renforcé de fibres de verre (GRF). Ce produit est spécifiquement conçu pour être utilisé comme panneau de couverture dans les systèmes monocouches à fixation mécanique. Le panneau H-Shield HD-MA offre une valeur R de 2,5 et une résistance à la compression de 80 psi. Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations. Polyiso Eco Ready (en option) avec une option de contenu biosourcé à 5 %. Normes et conformités : ASTM C 1289, Type II, Classe 1, Grade 3 (25 psi) ; Code international du bâtiment (IBC) Section 2603 ; Normes UL 790, 263 et 1256 : Composant des systèmes de toiture de classe A ; Normes FM 4450/4470 : Approbation de classe 1 pour les constructions de toitures en acier ; Code des règlements de Californie, Titre 24, Licence de norme de qualité d’isolation n° TI-1418 ; Certifications tierces avec la marque de qualité PIMA pour les valeurs de résistance thermique à long terme ; CAN/ULC 5704, Type 2 et 3, Classe 3
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289, Type II, Class 1, Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Section 2603
    • UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems
    • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418
    • Third-party certifications with the PIMA Quality Mark for Long-Term Thermal Resistance values
    • CAN/ULC 5704, Type 2 & 3, Class 3
Spécifications techniques
  • Réference unique.h-shield-hd-ma-rigid-roof-insulation-cover-board
  • Famille de produitsRoof Products
  • Groupe de produitsRoof Insulation Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord