Publier vos produits
H-Shield NB -- Roof Composite Panel

H-Shield NB -- Roof Composite Panel

Traduit par Google,
Le panneau de toiture rigide composite Hunter H-Shield NB est composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, fabriquée en ligne et revêtue d'un parement renforcé de fibres sur une face et d'un support en OSB de 11 mm (7/16 po) sur l'autre. Ce produit peut également être fabriqué hors ligne et collé sur des panneaux OSB, de contreplaqué de 16 mm (5/8 po) ou de 19 mm (¾ po). Il convient aux constructions neuves et aux rénovations de toitures à forte pente, tant pour les bâtiments commerciaux que résidentiels. Consultez la fiche technique pour plus d'informations.
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type V, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Spécifications techniques
  • Réference unique.h-shield-nb-rigid-roof-composite-panel
  • Famille de produitsRoof Products
  • Groupe de produitsRoof Insulation Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord