Publier vos produits
Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel

Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel

Traduit par Google,
Le panneau isolant rigide Xci 286 est un panneau écoénergétique composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, fabriquée en ligne et revêtue de parements en feuille d'aluminium renforcée de fibres de verre de 0,38 mm (15 mil), une face blanche et l'autre argentée réfléchissante. Ce panneau est conçu pour une utilisation intérieure apparente sur les murs ou plafonds des bâtiments commerciaux, résidentiels, industriels, agricoles et métalliques. L'option Polyiso Eco Ready (5 % de contenu biosourcé) est disponible pour les épaisseurs de 25,4 mm à 76,2 mm (1,0″ à 3,0″). Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations.
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316.6
    • NFPA 286 passed for exposed interior walls or ceilings applications
    • Numerous NFPA 285 compliant assembly options
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • UL 1715
    • Wisconsin Building Product Evaluation Report 201402-I
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
    • CAN/ULC S-704 Type 1 Class 1
Spécifications techniques
  • Réference unique.xci-286-rigid-insulation-panel
  • Famille de produitsXci Wall Products
  • Groupe de produitsExternal Wall Insulated Boards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord