Publier vos produits
Xci CG Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Xci CG Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Traduit par Google,
Le panneau isolant rigide thermique Xci CG Classe A est composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, fabriquée en ligne et revêtue de parements en verre haute performance. Une face du panneau est claire, l'autre foncée. Conformité aux normes : ASTM C 1289, IBC Chapitre 26 et IRC Section R316. Nombreux assemblages conformes à la norme NFPA 285. Rapport d'évaluation technique DRJ 1402-01. Code des règlements de Californie, Titre 24, Norme de qualité d'isolation, Licence n° TI-1420. Bureau californien des biens et services ménagers. CCMC 13460-L Type 3, Classe 2. Homologation UL pour une utilisation au Canada – Consulter le directeur des certifications UL pour le Canada pour plus de détails. CAN/ULC S-704 Type 2, Classe 2.
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • CCMC 13460-L Type 3, Class 2
    • UL Classified for use in Canada – Refer to UL Director of Certified for Canada for more details
    • CAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
Spécifications techniques
  • Réference unique.xci-cg-class-a-rigid-insulation-panel
  • Famille de produitsXci Wall Products
  • Groupe de produitsExternal Wall Insulated Boards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord