Publier vos produits
Xci Ply Class A - Rigid Wall Insulation  Panel

Xci Ply Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Traduit par Google,
Le panneau isolant rigide Xci Ply Class A est un panneau écoénergétique composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées de classe A, collée sur une face à un parement en verre revêtu haute performance et sur l'autre à un contreplaqué ignifugé de 5/8" ou 3/4" d'épaisseur. Ce produit s'installe directement sur les montants et élimine l'isolation des cavités entre les montants en respectant les exigences minimales d'isolation continue. Ne pas fraiser les fixations. Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations. Normes et conformités : ASTM C 1289, IBC chapitre 26 et IRC section R316 ; nombreux assemblages conformes à la norme NFPA 285 ; nombreuses conceptions conformes à la norme UL 263 (temps plein) ; rapport d'évaluation technique DRJ 1402-01 ; Code des règlements de Californie, titre 24, norme de qualité d'isolation, licence n° TI-1420 ; Bureau californien des biens et services ménagers
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
Spécifications techniques
  • Réference unique.xci-ply-class-a-rigid-insulation-wall-panel
  • Famille de produitsXci Wall Products
  • Groupe de produitsExternal Wall Insulated Boards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels