Publier vos produits
Xci Foil Class A Wall Insulation
Xci Foil Class A Wall Insulation

    Xci Foil Class A Wall Insulation

    Traduit par Google,
    Le panneau isolant rigide Xci Foil Class A est un panneau écoénergétique composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées de classe A, fabriquée en ligne et revêtue de deux faces de parements renforcés en aluminium de 0,38 mm (15 mil). Ce panneau est disponible en dimensions 122 x 244 cm (4′ x 8′) et en épaisseurs de 2,5 à 10 cm (1″ à 4″). Il a été testé et répond aux exigences d'étanchéité à l'air et à l'eau, offrant ainsi une solution complète lorsque les joints et les points de pénétration sont traités avec des matériaux homologués. L'option Polyiso Eco Ready, avec une teneur en biocomposants de 5 %, est disponible pour les épaisseurs de 2,5 à 7,5 cm (1″ à 3″). Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations.
    Spécification
    • Codes & Compliances

      • ASTM C 1289
      • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
      • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
      • Numerous UL 263 hourly designs
      • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
      • ASTM E 2178 – less than 0.001 L (s.m2 ) at 75 Pa
      • ASTM E 2357 – no leakage
      • Miami Dade County Product Control Approved
      • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
      • California Bureau of Household Goods and Services
      • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
      • CAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.xci-foil-class-a-wall-insulation
    • Famille de produitsXci Wall Products
    • Groupe de produitsExternal Wall Insulated Boards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEG020500
    • Nom ETIMBuilding - insulation material
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels