Publier vos produits
Xci Ply Rigid Wall Insulation Panel

Xci Ply Rigid Wall Insulation Panel

Traduit par Google,
Xci Ply est un panneau isolant rigide à haute performance énergétique. Il est composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, collée d'un côté à une parement en verre revêtu haute performance et de l'autre à un contreplaqué ignifugé de 16 mm ou 19 mm. Ce panneau est disponible en dimensions 122 cm x 244 cm et en épaisseurs de 41 mm à 119 mm. Il offre une combinaison optimale de hautes propriétés isolantes, une surface facilement fixable mécaniquement, une stabilité dimensionnelle et une résistance au feu améliorées. Ne pas fraiser les fixations. Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations.
Spécification
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 & IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
Spécifications techniques
  • Réference unique.xci-ply-rigid-insulation-panel
  • Famille de produitsXci Wall Products
  • Groupe de produitsExternal Wall Insulated Boards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord