Publier vos produits
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
    Zurn

    QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee

    Traduit par Google,

    Le té multiport QickSert (1 entrée à sertir 3/4" x 5 sorties à sertir 1/2") offre aux installateurs des économies de main-d'œuvre et une grande flexibilité, ce qui le rend idéal pour les projets commerciaux et résidentiels. Sa construction en polymère assure une protection contre la corrosion, les produits chimiques et le chlore, tout en alimentant plusieurs points d'eau à partir de la même conduite principale. Résistant aux températures et pressions extrêmes, ce raccord est compatible avec les systèmes PEX et les environnements aquatiques agressifs.

    Conformité:

    • Approuvé par la ville de Los Angeles
    • Approuvé par le Massachusetts
    • CSA B137.5
    • Liste cUPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques

    • Le té multiport permet d'alimenter différents appareils à partir de la même conduite principale.
    • Les matériaux résistants aux hautes températures et au gel s'adaptent aux applications d'eau chaude et d'eau froide pour les systèmes PEX.
    • Le matériau polymère durable offre une résistance à la corrosion et aux produits chimiques/au chlore, idéal pour les environnements aquatiques agressifs.
    • Une pression nominale allant jusqu'à 80 PSI à 200 degrés Fahrenheit permet de répondre aux exigences élevées d'une utilisation commerciale.
    • Certifié NSF 61
    • certifié ANSI
    • Garantie limitée de 25 ans, conçue pour durer toute la vie du bâtiment.
    Spécification
    • keywords: QickPort manifold system accessory, durable polysulfone construction, supports organized PEX distribution, potable‑water compatible, optimized for residential plumbing layouts
    Spécifications techniques
    • Réference unique.QPM43_3_4_5
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord