Publier vos produits
Z1217 Coupling Type Support System for Wall Urinal or Service Sink
Zurn

Z1217 Coupling Type Support System for Wall Urinal or Service Sink

Traduit par Google,

Système de support d'évier de service avec raccord. Fourni avec des montants rectangulaires en acier Dura-Laqué avec pieds soudés, une plaque frontale et une plaque de support supérieure réglables, un raccord Z1208 avec évent de 51 mm (2"), un raccord réglable en ABS résistant à la corrosion avec bouchon de test interne.
boulons de fixation, garniture et joint collé « Neo-Seal »

Caractéristiques:

  • Type d'accouplement, système de support vertical
  • Comprend un raccord avec connexion sans moyeu
  • Généralement utilisé sur les urinoirs muraux et les éviers de service
  • Capacité de charge de 300 lb

Mots-clés : Toilettes, Bureau, Commercial, Spécialisé, Transporteurs, Urinoir, Industriel, Bâtiments gouvernementaux, Immeubles de grande hauteur, Complexe sportif/Centre de loisirs, Toilettes publiques, Établissement correctionnel/Institutionnel, Développement, Civil, Zones de péage, Transport, Restauration, Usine industrielle/de transformation, 56792, Z1217, 1217, 217

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1217
  • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
  • Groupe de produitsLavatory & Sink Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals

Disponibilité de la région

Amérique du Nord