Publier vos produits
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
    Zurn

    Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Drain de promenade carré ZURN Z158 10" [254 mm], corps en fonte Dura-Coated avec cadre de promenade carré rotatif avec ouvertures d'infiltration, pinces de cadre et grille anti-talon légère.

    Modèle(s) supplémentaire(s) disponible(s)

    Z158 | ZN158

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z158
    • Famille de produitsRoof Drains
    • Groupe de produitsPromenade Deck
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-08
    • Numéro d'édition4
    • Largeur (pouces)10
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord