Publier vos produits
Adiatec® Wetted Media System
Adiatec® Wetted Media System
Adiatec® Wetted Media System
Adiatec® Wetted Media System
Adiatec® Wetted Media System
    DriSteem

    Adiatec® Wetted Media System

    Traduit par Google,

    Les systèmes de médias humides Adiatec de DriSteem fournissent un refroidissement par évaporation et une humidification pour une grande variété d'applications tout en tirant parti du refroidissement libre et des économies d'énergie inhérentes à cette technologie. Ces systèmes fonctionnent en utilisant la chaleur déjà présente dans l'air pour évaporer l'eau lors de son passage dans un milieu saturé, ce qui permet d'économiser sur les coûts énergétiques par rapport aux autres équipements de refroidissement par évaporation ou à l'humidification à la vapeur.

    De plus, le système de média mouillé Adiatec peut gérer efficacement la charge de refroidissement de la saison intermédiaire, ainsi qu'aider les jours de refroidissement de pointe pour éviter l'achat d'équipement de refroidissement supplémentaire. Dans les situations de rénovation où la charge de refroidissement a augmenté, l'installation d'un système à média mouillé Adiatec est nettement moins coûteuse que l'ajout d'un refroidisseur.

    Spécification
      • Patented Multi-stage System Controlled by Vapor-logic® Controller: Continuous operation is provided by the multi-stage system, because when one stage is in dry-out mode the other stages remain active.
      • Low Energy Usage: Each stage has its own pump, and each of those pumps run only when that stage requires water (up to three stages per system).
      • Reduces cooling load: Every pound of water evaporated into the air removes about 1000 Btu of heat from the air (every kg evaporated removes approximately 2250 kJ of heat). This evaporative cooling effect reduces the building's cooling load, resulting in significant energy savings in applications requiring both cooling and humidification.
      • Two Media Sizes: In addition to 12” (305mm) media, DriSteem offers 8” (203mm) media for situations where there is lower demand.
      • Built-in Droplet Separator: Order the system with a built-in droplet separator to remove water droplets that can form when operating at higher face velocities. The ability to operate at higher velocities delivers more conditioned air to a controlled space.
      • User-controlled Version: The user-controlled Adiatec wetted media system does not include the DriSteem Vapor-logic® controller, which saves on cost while maintaining the flexibility to work with an existing Building Automation System.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wetted-media
    • Famille de produitsEvaporative Cooling and Humidification
    • Groupe de produitsWetted Media System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres