Kalfire G160/41F
Le Kalfire G160/41F est un foyer à gaz fermé alliant design raffiné et technologie de pointe. Quelle que soit la taille ou le style de votre intérieur, nos foyers s’intègrent harmonieusement dans chaque espace. Chaque modèle Kalfire est conçu avec une exigence absolue : offrir une qualité irréprochable sans jamais transiger sur l’élégance.
Technologie du brûleur
Brûleur 3D (série G de Kalfire)
Fruit du savoir-faire exclusif de Kalfire, le brûleur 3D recrée l’ambiance chaleureuse d’un véritable feu de bois. Cette innovation permet de réaliser des foyers horizontaux spectaculaires, jusqu’à 170 cm de largeur, parfaitement adaptés aux intérieurs contemporains. Les flammes, d’un réalisme saisissant, sont accompagnées de série d’un jeu de bûches en céramique. Pour une personnalisation raffinée, vous pouvez également opter pour un jeu de bûches exclusif ou un lit de pierres décoratives blanches, beiges, grises ou en kryptonit.
Type de modèle
Modèle frontal
Avec sa large vitre en façade, le modèle frontal offre une vue directe et impressionnante sur le feu. La collection Kalfire propose un vaste choix de formats, de 60 à 160 cm de largeur, carrés ou rectangulaires, afin de s’adapter parfaitement à vos envies. Élégants et polyvalents, ces modèles sont idéaux pour être intégrés dans une cheminée dont le style et la finition peuvent être entièrement personnalisés. Véritable élément central de votre intérieur, le foyer frontal crée une atmosphère unique et raffinée.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Île de Man |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |
Vatican |