Publier vos produits
G170/37S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

G170/37S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

Kalfire G170/37S
Le Kalfire G170/37S est un foyer à gaz fermé qui allie innovation et élégance intemporelle. La taille ou le style de votre intérieur ne constitue aucun obstacle : nos foyers à gaz s’intègrent harmonieusement dans tous les espaces. Chaque modèle Kalfire est conçu avec une exigence absolue, sans compromis sur la qualité ni sur le design.

Technologie du brûleur
Brûleur 3D (série G de Kalfire)
Développée exclusivement par Kalfire, la technologie du brûleur 3D reproduit des flammes d’un réalisme saisissant, quasiment indissociables d’un véritable feu de bois. Elle permet de créer des foyers horizontaux spectaculaires, jusqu’à 170 cm de largeur, parfaitement adaptés aux intérieurs modernes. Chaque foyer est livré de série avec un jeu de bûches en céramique, mais peut également être personnalisé avec un jeu de bûches exclusif ou un lit de pierres décoratives blanches, beiges, grises ou en kryptonit.

Type de modèle
Modèle d’angle
Les foyers d’angle Kalfire offrent une vue imprenable sur le feu depuis deux perspectives. Disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs, ils peuvent être configurés avec un vitrage d’angle à gauche ou à droite selon vos préférences. Vous pouvez également personnaliser l’intérieur avec une finition plate, un habillage en verre céramique ou un design exclusif. Ces options de personnalisation sont aussi disponibles sur d’autres foyers à gaz Kalfire, afin de créer un foyer qui reflète parfaitement votre style.

Spécification
  • Options du produit

    • Interface iMatch, intuitive et élégante
    • Domotique (intégration maison intelligente)

    Informations sur le produit

    • Brûleur 3D pour des flammes ultra-réalistes
    • Télécommande iMatch pour un confort optimal
    • Différents choix d’intérieurs selon vos préférences
    • Options de remplissage personnalisables
    • Certification CE, gage de sécurité et de qualité
    • Classe d’efficacité énergétique : A

    Intérieur

    • Version plate et épurée
    • Verre céramique noir raffiné
    • Design contemporain et élégant

    Remplissage

    • Pierres blanches décoratives
    • Kryptonit pour un effet unique
    • Gravillons gris modernes
    • Bûches en céramique réalistes
    • Bûches exclusives en céramique pour une finition haut de gamme
Spécifications techniques
  • Réference unique.g170-37s-gas-fire
  • Famille de produitsGas fireplace
  • Groupe de produitsThree-sided fireplace
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2023-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)955
  • Largeur (mm)1796
  • Profondeur (mm)430
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Numéro OmniClass23-19 17 15
  • Titre OmniClassGas Fireplace

Disponibilité de la région

L'Europe