Publier vos produits
GP115/55R Foyer à gaz – Modèle séparateur d’espace
GP115/55R Foyer à gaz – Modèle séparateur d’espace

    GP115/55R Foyer à gaz – Modèle séparateur d’espace

    Kalfire GP115/55R
    Le Kalfire GP115/55R est un foyer à gaz fermé. La taille ou le style de votre intérieur ne constitue aucun obstacle : nos foyers fermés s’intègrent harmonieusement dans tout type d’espace. Conçus avec une exigence absolue, nos modèles ne font jamais de compromis sur la qualité ni sur le design.

    Type de modèle
    Roomdivider
    Le GP115/55R est la séparation naturelle idéale pour les espaces ouverts. Son design assure une visibilité optimale des flammes depuis plusieurs angles, créant ainsi un point central chaleureux qui relie harmonieusement les différentes parties de la pièce. Un panneau latéral optionnel, placé à gauche ou à droite, peut recouvrir environ la moitié de la surface vitrée pour offrir encore plus de liberté dans la conception.

    Technologie du brûleur
    Brûleur Prestige (série GP de Kalfire)
    Le brûleur Prestige breveté est intégré directement dans des bûches en céramique ultra-réalistes, disposées en forme de pyramide. Cette conception unique produit de hautes flammes vives qui semblent jaillir directement des bûches, offrant une impression inégalée de véritable feu de bois.

    Caractéristiques & Options
    - Fonction hybride/LED (lit incandescent décoratif)
    - Natural Spark Generator (véritables étincelles au-dessus des flammes)
    - Finitions intérieures
    - Cadres de finition
    - Panneau latéral optionnel (à gauche ou à droite)

    Expérience
    Grâce à son design en roomdivider et à la technologie avancée du brûleur Prestige, le GP115/55R allie fonctionnalité et atmosphère. Installé dans un grand espace de vie moderne ou utilisé comme séparation élégante dans un environnement commercial, il offre toute l’authenticité et l’esthétique d’un feu de bois, avec les avantages de la technologie gaz la plus innovante et une personnalisation flexible.

    Spécification
    • Informations sur le produit
      Caractéristiques principales et spécifications techniques qui définissent les performances, la sécurité et la flexibilité de ce modèle.

      • Brûleur Prestige
      • Télécommande iMatch
      • Finitions intérieures au choix
      • Certification CE
      • Classe d’efficacité énergétique : E

      Intérieur
      La finition intérieure peut être adaptée au style et à l’ambiance de votre espace.

      • Version plate
      • Verre céramique noir
      • Design exclusif

      Spécifications
      Performances et données énergétiques de ce foyer.

      • Étiquette énergie : B
      • Rendement : 70 %
      • Puissance : 5,5 - 9,6 kW
      • Compatible gaz naturel et (bio)propane
      • H2 Ready
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gp115-55r-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsRoomdivider fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1082
    • Largeur (mm)1588
    • Profondeur (mm)615
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace