Kalfire GP70/75S
Le Kalfire GP70/75S est un foyer à gaz fermé à trois faces. Élégant et polyvalent, il s’intègre harmonieusement dans tout type d’intérieur, conçu avec une exigence absolue et sans compromis sur la qualité ni sur le style.
Design & Intérieur
Le GP70/75S est un modèle à trois faces, dont le feu est entouré de verre sur trois côtés. Le vitrage sans cadre enveloppe les flammes et offre une vue large et dégagée. Ce design met le feu au centre de l’attention et le rend visible depuis plusieurs angles, faisant de ce foyer un véritable point focal dans chaque espace de vie.
Technologie du brûleur
Équipé du brûleur Prestige breveté, le GP70/75S recrée des flammes d’un réalisme saisissant. Le brûleur est directement intégré dans des bûches en céramique ultra-réalistes, empilées en forme de pyramide. Cette conception unique génère de hautes flammes vives qui semblent jaillir directement des bûches, offrant une impression inégalée de véritable feu de bois.
Type de modèle
Modèle à trois faces
En tant que foyer à trois faces, le GP70/75S offre une vue panoramique sur les flammes. Il permet une grande flexibilité d’installation et s’intègre avec élégance dans divers intérieurs, tout en conservant une esthétique moderne et épurée.
Fonctions & Options
- Fonction hybride (lit incandescent LED optionnel pour une ambiance supplémentaire)
- Natural Spark Generator (de véritables étincelles au-dessus des flammes)
- Verre antireflet pour une vision claire et dégagée du feu
- Télécommande iMatch et commande via application mobile
- Compatible avec les systèmes domotiques
Expérience
Le GP70/75S offre une expérience de flamme chaleureuse et authentique, inspirée du feu de bois traditionnel. La lueur du lit incandescent, le réalisme des flammes et les effets d’étincelles optionnels recréent l’atmosphère d’une cheminée ouverte, tout en bénéficiant du confort et de l’efficacité d’un foyer à gaz moderne.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Île de Man |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |
Vatican |