Publier vos produits
GP80/55C Foyer à gaz – Modèle en coin
GP80/55C Foyer à gaz – Modèle en coin

    GP80/55C Foyer à gaz – Modèle en coin

    Kalfire GP80/55C
    Le Kalfire GP80/55C est un foyer à gaz d’angle fermé, équipé du brûleur breveté Prestige, conçu pour associer élégance intemporelle et technologie de pointe. Quelle que soit la taille ou le style de la pièce, ce modèle s’intègre harmonieusement et enrichit l’ambiance de chaque intérieur.

    Design & Intérieur
    En tant que modèle d’angle, le GP80/55C offre une vue sur les flammes depuis deux perspectives différentes, devenant ainsi le point central de votre espace. Le vitrage peut être positionné à gauche ou à droite, offrant une flexibilité totale d’installation. L’intérieur se personnalise selon vos envies avec une finition plate, du verre céramique noir ou une version design, pour une intégration parfaite à votre style.

    Technologie du brûleur
    Au cœur du GP80/55C se trouve le brûleur Prestige breveté, intégré directement dans des bûches en céramique ultra-réalistes, disposées en pyramide. Ce design innovant génère de hautes flammes vives qui semblent jaillir des bûches, offrant une impression inégalée de véritable feu de bois, tout en garantissant une efficacité optimale.

    Type de modèle
    Modèle d’angle
    Le GP80/55C offre une vision du feu sur deux côtés, ce qui en fait un choix idéal pour les intérieurs contemporains. Grâce à sa conception flexible et à ses différentes dimensions, il s’intègre facilement dans un mur, un meuble ou une solution sur mesure.

    Fonctions & Options
    - Fonction hybride (lit incandescent LED pour une ambiance supplémentaire)
    - Natural Spark Generator (NSG) pour de véritables étincelles au-dessus des flammes
    - Verre antireflet pour une vision claire et dégagée du feu
    - Télécommande iMatch et commande via application mobile
    - Intégration aux systèmes domotiques

    Expérience
    Le Kalfire GP80/55C allie technologie avancée et design polyvalent. Avec sa vue en angle, son lit incandescent réaliste et ses options exclusives, il devient un véritable point focal naturel qui enrichit votre intérieur de chaleur et d’élégance.

    Spécification
    • Options du produit :

      • Fonction hybride
      • Natural Spark Generator (NSG)
      • Interface iMatch
      • Intégration domotique (maison connectée)

      Informations sur le produit :

      • Brûleur Prestige
      • Télécommande iMatch
      • Choix de finitions intérieures
      • Certification CE
      • Classe d’efficacité énergétique : A

      Intérieur :

      • Version plate
      • Verre céramique noir
      • Design exclusif
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gp80-55c-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsCorner fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1139
    • Largeur (mm)987
    • Profondeur (mm)501
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace