Kalfire W53/50R est une cheminée à bois fermée. Un feu de bois a un pouvoir de séduction incomparable. Un feu flamboyant apporte non seulement de la chaleur, mais il crée également une atmosphère cosy et intimiste. Kalfire cherche continuellement à développer cet aspect convivial de ses feux tout en optimisant leurs performances, recherche qui a donné naissance à la nouvelle génération de foyers fermés Kalfire W. Par rapport à une cheminée traditionnelle, la seule chose que nous n'avons pas changé est le bois.
Meuble de séparation
Les maisons d'aujourd'hui sont de plus en plus conçues avec un plan ouvert où les espaces destinés à différentes fonctions se rejoignent. Le Kalfire W53/50R est le moyen idéal pour diviser un espace sans le fermer tout en créant simultanément une atmosphère chaleureuse. Le verre incurvé sans soudure garantit que les flammes captivantes peuvent être appréciées sous tous les angles, tout comme la chaleur qu'elles procurent. Le potentiel design de cette cheminée unique est infini : elle peut être intégrée dans une cloison de séparation ou autonome, avec le raccordement des fumées par l'arrière ou par l'arrière. haut. Le design épuré s’adapte à tous les intérieurs.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Île de Man |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |
Vatican |