Publier vos produits
McGraw-Edison GLEON Flood

McGraw-Edison GLEON Flood

Traduit par Google,
Le luminaire Galleon™ LED Flood combine la conception discrète du Galleon LED Flood avec la flexibilité de l'angle de montage d'un projecteur monté sur poteau pour éclairer de grandes surfaces. Avec un angle d'inclinaison maximal de 60° par rapport à l'horizontale et la technologie AccuLED Optics™ brevetée à haute efficacité, le Galleon LED Flood fournit un éclairage uniforme et économe en énergie pour les parkings, les parcs à conteneurs/rails ou toute application de grande surface. Le luminaire se monte directement sur un poteau ou sur un porte-voix ou un tenon de dessus de poteau de 2-3/8" – 3" OD. Certifié IP66 et répertorié UL/cUL pour les emplacements humides.
Spécification
    • Choice of 16 high-efficiency, patented AccuLED Optics™
    • Lumen packages range from 4,200 – 80,800 (34W – 640W)
    • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K or 5700K CCT
    • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
    • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
    • IP66 rated housing and light square
    • 3G vibration rated
    • Five-year warranty
    • Adjustable pole, slipfitter and wall-mounted configurations
    • Five-year warranty
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-mcgraw_edison_gleon_flood
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsLED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures