Modernisez votre éclairage extérieur avec l'applique murale LED d'extérieur HALO Cylinder Sconce, offrant l'équilibre parfait entre performance, durabilité et design moderne. Conçue pour les entrepreneurs comme pour les bricoleurs, cette applique compacte simplifie le remplacement de vos anciennes lampes aux halogénures métalliques ou fluorescentes. Dotée d'une cellule photoélectrique intégrée fonctionnant du crépuscule à l'aube et d'une durée de vie de 50 000 heures, elle offre sécurité, efficacité énergétique et esthétique, sans entretien. Personnalisez votre éclairage LED extérieur grâce à des lumens (2 000/3 000/4 000) et des températures de couleur (3 000 K à 6 500 K) réglables pour s'adapter à tous les environnements, des accents architecturaux chaleureux aux éclairages périmétriques lumineux et sécurisés. Son boîtier robuste en aluminium moulé sous pression et sa finition bronze texturée résistante à la corrosion garantissent durabilité et élégance intemporelle. Conçue et testée aux États-Unis, HALO est la marque préférée des entrepreneurs depuis près de 70 ans et figure parmi les marques d'éclairage encastré les plus vendues en Amérique du Nord. Elle bénéficie d'un service client basé aux États-Unis et d'une garantie limitée de 5 ans.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
États-Unis |
Groenland |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Jamaïque |
Mexique |
Nicaragua |
Panama |
République dominicaine |