Publier vos produits
PrentaLux Architecture Research Office - Unaro
PrentaLux Architecture Research Office - Unaro
PrentaLux Architecture Research Office - Unaro

    PrentaLux Architecture Research Office - Unaro

    Traduit par Google,

    La collection de suspensions PrentaLux Architectural Research Office Series met en lumière trois luminaires décoratifs haute performance, chacun doté d'une forme unique, inspirée des métamorphoses naturelles. Fabriquées par impression 3D dans une optique de développement durable, ces suspensions remarquables sont disponibles en trois tailles et dans une variété de textures. Elles peuvent être utilisées seules ou combinées en compositions harmonieuses, idéales pour les grands espaces publics comme pour les intérieurs plus intimes.

    La silhouette asymétrique et sculpturale de ce pendentif évoque le mouvement et la modernité. Proposée dans une variété de textures, la suspension Unaro crée un point focal saisissant.

    Spécification
      • Offered in 3 designs, each available in small, medium, and large sizes
      • Light levels ranging from 150 to 2,700 lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • Available in Translucent White with up to 4 different shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or aircraft cable
      • 5-Year Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.prentalux-architecture-research-office-unaro
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPrentaLux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions