Publier vos produits
Lavabo ANIMA
Lavabo ANIMA
    Archivé

    Lavabo ANIMA

    Lavabo adapté PMR pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, vasque ronde soudée sans joint d'un diamètre de 350 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie 75 mm, sans trop-plein, bonde soudée sans joint avec conduit d'évacuation 32 mm, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés, pour un montage encastré du siphon (siphon non fourni), montage conforme à EN 31, montage accessible PMR, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Largeur 600 mm, avec perçage pour la robinetterie, centré
    Spécification
    • Lavabo adapté PMR pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, vasque ronde soudée sans joint d'un diamètre de 350 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie 75 mm, sans trop-plein, bonde soudée sans joint avec conduit d'évacuation 32 mm, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés, pour un montage encastré du siphon (siphon non fourni), montage conforme à EN 31, montage accessible PMR, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Largeur 600 mm, avec perçage pour la robinetterie, centré
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057400
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)331
    • Largeur (mm)183
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders