Publier vos produits
Lavabo ANIMA
Lavabo ANIMA
    Archivé

    Lavabo ANIMA

    Lavabo individuel ovale en inox, pour montage mural, surface satinée, épaisseur du matériau 1 mm, vasque sans soudures avec diamètre 500 x 335 x 155 mm, plage de robinetterie 90 mm, supports de montage pré-soudés, avec porte-savon. Vis et chevilles fournies. Sans trop-plein, bonde à grille plate 1 1/4" Dimensions 50 x 155 x 450 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo individuel ovale en inox, pour montage mural, surface satinée, épaisseur du matériau 1 mm, vasque sans soudures avec diamètre 500 x 335 x 155 mm, plage de robinetterie 90 mm, supports de montage pré-soudés, avec porte-savon. Vis et chevilles fournies. Sans trop-plein, bonde à grille plate 1 1/4" Dimensions 50 x 155 x 450 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057401
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsToilet seat paper dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)263
    • Largeur (mm)393
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.72
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers