Publier vos produits
Extended Concealed Flat HD Bracket

Extended Concealed Flat HD Bracket

Traduit par Google,

Support dissimulé pour meubles-lavabos et applications à longue projection

Les supports encastrés HD inversés et plats encastrés d'A&M Hardware offrent un support en acier dissimulé dans trois configurations distinctes. Les modèles INVC18 et INVC21 sont conçus pour les meubles-lavabos suspendus et surélevés, tandis que les modèles CFHD30 et ECFHD30 offrent une option de projection mince de 76 cm (30 pouces).
Spécification
  • Extended Concealed Flat HD Bracket Features

    • New slim steel design
    • 1-inch tube projection
    • 3-inch width
    • 30-inch projection (ECFHD30)
    • 26-inch vertical attachment area
    • Upper extension above the support arm for additional strength
    • Load limit range of 2,000 to 2,500 pounds per pair
    • Mounting hardware included: 3/8-inch - 16 x 3-inch carriage bolt assemblies
    • Reverse-side welds for a clean installation
    • Packaged two pieces per box
    • Available in Black powder coat or Formica 909-58
    • Backing recommended when used with metal studs
Spécifications techniques
  • Réference unique.extended-concealed-flat-hd-bracket
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsConcealed Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors